Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

Traducido por Google,

・Control de zona

·Reinicio automático

・Cambio automático

・Intercambiador de calor de aleta azul

・Conducto de distribución conectable

・Conducto de aire fresco conectable

Especificaciones
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARTH30-54KMTAP
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)240
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Oceanía