Publique sus productos
FUJITSU VRF ARUL18TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUL18TLAV2

Traducido por Google,

・Turboventilador de 2 etapas
・Presión estática externa seleccionable
・Instalación flexible
・Bomba de drenaje de elevación alta
・Kit de rejilla de persiana automática (opción)

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL18TLAV2 / 18,000Btu/h / 20,000Btu/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARUL18TLAV2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)198
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC