Publique sus productos
AIRSTAGE VRF ARUX012-024KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUX012-024KSA2

Traducido por Google,
・Diseño delgado ・Unidad exterior compacta y liviana ・Amplia gama de presiones estáticas ・Kit de rejilla de ventilación automática ・Conéctese con una variedad de sistemas de control central (opcional)
Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUX012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    ARUX018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

    ARUX024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARUX012-024KSA2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1092
  • Ancho (mm)444
  • Profundidad (mm)533
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)47.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment