Publique sus productos
AIRSTAGE VRF ARUX030-036KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUX030-036KSA2

Traducido por Google,
・Diseño delgado ・Unidad exterior compacta y liviana ・Amplia gama de presiones estáticas ・Kit de rejilla de ventilación automática ・Conéctese con una variedad de sistemas de control central (opcional)
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUX030KSA2 / 30000BTU/h / 3400BTU/h

    ARUX036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARUX030-036KSA2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1219
  • Ancho (mm)533
  • Profundidad (mm)533
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)58.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment