Publique sus productos
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

Traducido por Google,

・Alto ahorro de energía

・Instalación flexible y sencilla

・Operación en ambientes bajos

・Control de dispositivo inteligente (opcional)

・10 °C de calor

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASEH05KNCA
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)784
  • Profundidad (mm)222
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment