Publique sus productos
GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA
GENERAL

GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA

Traducido por Google,

・Satisface una variedad de necesidades de instalación, desde una oficina de planta abierta hasta una tienda minorista, con hasta 4 unidades interiores conectadas a una unidad exterior.

・Control simultáneo

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASHH05KNCA / 1.5kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASHH05KNCA
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)784
  • Profundidad (mm)222
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment