Publique sus productos
FUJITSU SPLIT ASU36RLXB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASU36RLXB

4.5 de 5 estrellas4.5(20 reseñas)
Traducido por Google,

・Tecnología de inversor

・El sistema 19RLB cuenta con certificación ENERGY STAR®

・Aire limpio

・Funcionamiento silencioso

・Control remoto inalámbrico

・Filtro de panel lavable

・Sistema inteligente: Modo automático

・Control de humedad

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASU36RLXB
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)320
  • Ancho (mm)998
  • Profundidad (mm)228
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)31
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC