Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS

Traducido por Google,
・Alto ahorro de energía ・Flujo de aire confortable y funcionamiento silencioso ・Control de dispositivo inteligente ・Monitor de ciclo de refrigerante (opcional)
Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KZBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KZBS / 12000BTU/h / 16000BTU/h ASUH15KZBS / 14500BTU/h / 18000BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUH09-15KZBS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)280
  • Ancho (mm)980
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)12.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment