Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KZAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KZAS

Traducido por Google,

・Unidad interior compacta de montaje en pared que proporciona una comodidad superior.

・Unidad interior con bobinas ProCoreTM (cobre de alta resistencia a la corrosión) para una protección duradera contra la corrosión

・Funcionamiento silencioso con niveles de sonido tan bajos como 30 dB

・Varias opciones de velocidad del ventilador: Automático, Alto, Medio-Alto, Medio, Medio-Bajo, Bajo y Silencioso.

・Modos de operación especiales disponibles:

-Modo económico / Modo de ahorro de energía / Modo potente / Modo de calor mínimo / Operación de descongelación automática / Función de reinicio automático

・Plataforma de controles mejorada para un funcionamiento intuitivo y sin problemas:

-Control remoto inalámbrico retroiluminado incluido con la unidad interior

-Conectividad Wi-Fi incorporada para monitoreo y control remoto a través de la aplicación móvil Airstage

-Sensor de ocupación para un mayor ahorro energético

-Conectividad extendida con soporte para opciones de interfaz de terceros

-Compatible con los protocolos BACnet y Modbus para una integración perfecta con sistemas de gestión de edificios y domótica.

・Las opciones avanzadas de programación y temporizador ofrecen un mayor control sobre el funcionamiento de la unidad:

-Temporizador semanal / Temporizador de 24 horas / Función de suspensión

・Filtración de doble acción: filtro de catequina de manzana y filtro desodorizante de iones

・Las funciones premium adicionales incluyen, entre otras:

・Entrada y salida externas integradas para sistemas de enclavamiento con dispositivos de terceros (p. ej., alarma contra incendios, interruptor de puerta, humidificador, calefacción auxiliar y más)

-Lógica de calor auxiliar múltiple para un rendimiento de calefacción optimizado

-Funcionalidad de monitoreo de servicio a través de accesorios compatibles (series UTY-RVRU y UTY-RNRUZ)

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH18KZAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h ASUH24KZAS / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUH18-24KZAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)1150
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)16.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment