Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,

・Producto actual actualizado

・Alta eficiencia energética

・Alta durabilidad

・Modo de operación potente

・Control de dispositivo inteligente (opcional)

・Monitor del ciclo de refrigerante

・Mayor variedad de controladores

・Puerto UART adicional para conexión de sistema externo

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH24LPAS/ 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUH24LMAS
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1150
  • Ancho (mm)340
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)16.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC