Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ASUH30-36KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH30-36KPAS

Traducido por Google,

•Unidad interior compacta de montaje en pared que ofrece un confort superior y un rendimiento energéticamente eficiente.

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH30KPAS / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h ASUH36KPAS / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUH30-36KPAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)1150
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)16.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment