Publique sus productos
FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH

Traducido por Google,

・Diseño compacto y de alta eficiencia

・Flujo de aire más cómodo

・Funcionamiento silencioso y control de velocidad del ventilador de 6 pasos

・El sensor de ocupación contribuye a un mayor ahorro energético.

Especificaciones
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYA004HCAH / 1.1kW / 1.3kW ASYA005HCAH / 1.7kW / 1.9kW ASYA007HCAH / 2.2kW / 2.8kW ASYA009HCAH / 2.8kW / 3.2kW ASYA012HCAH / 3.6kW / 4.0kW ASYA014HCAH / 4.0kW / 4.5kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASYA004-014HCAH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)268
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)203
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)8.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment