Publique sus productos
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-12KNCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-12KNCA

Traducido por Google,

Diseño cuadrado elegante e inteligente

Alto ahorro de energía

Flujo de aire cómodo y funcionamiento silencioso

Control de dispositivos inteligentes

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYH07KNCA / 2.0kW / 2.5kW ASYH09KNCA / 2.5kW / 2.8kW ASYH12KNCA / 3.4kW / 3.8kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASYH07-12KNCA
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)784
  • Profundidad (mm)222
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment