Publique sus productos
AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2

Traducido por Google,
・Diseño de panel compacto y elegante ・Fácil mantenimiento ・Instalación flexible ・Instalación flexible ・Modo de techo alto
Especificaciones
  • The RFA file includes 6 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUUA004KSA2 / 4000BTU/h / 4400BTU/h

    AUUA007KSA2 / 7500BTU/h / 9500BTU/h

    AUUA009KSA2 / 9500BTU/h / 10900BTU/h

    AUUA012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    AUUA014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h

    AUUA018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAUUA004-018KSA2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)245
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)570
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment