Publique sus productos
FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH
GENERAL

FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH

Traducido por Google,

・Alta eficiencia

・Funcionamiento silencioso

・Alta confiabilidad

・Flexibilidad de diseño

・Fácil instalación

Especificaciones
  • The RFA file includes 7 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AUXK018HLBH / 5.6kw / 6.3kw AUXK024HLBH / 7.1kw / 8.0kw AUXK030HLBH / 9.0kw / 10.0kw AUXK034HLBH / 10.0kw / 11.2kw AUXK036HLBH / 11.2kw / 12.5kw AUXK045HLBH / 12.5kw / 14.0kw AUXK054HLBH / 14.0kw / 16.0kw
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAUXK018-054HLBH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)288
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)29.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa