Publique sus productos
FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX

Traducido por Google,
  • Mejor distribución del aire usando persianas de 360 grados
  • Alta eficiencia energética
  • Control de persianas individuales
  • Operación silenciosa y control de velocidad de 4 ventiladores
  • Accesorios recomendados
  • Configuración del sensor de ocupación/humano (opcional)
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h

    AOU24RGLX/ 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSPLIT_AOU18-24RGLX
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)134
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC