Publique sus productos
FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP

Traducido por Google,

・Gran espacio habitable disponible

・Ruta de flujo de aire óptima y funcionamiento silencioso

・Fácil diseño y mantenimiento para drenaje

・Kit de rejilla de persiana automática (opción)

Especificaciones
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / kW Class ARXG07KSLAP / 2.0kW ARXG09KSLAP / 2.5kW ARXG12KSLAP / 3.5kW ARXG14KSLAP / 4.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSPLIT_ARXG07-14KSLAP
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-31
  • Número de edición2
  • Altura (mm)198
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)15.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC