Publique sus productos
AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD
GENERAL

AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD

Traducido por Google,

• Alta fiabilidad

• La fuente de alimentación externa
la unidad protege el incremento en
el sistema incluso si la potencia
El suministro eléctrico para algunas de las unidades interiores está interrumpido.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUTZ-GUXD
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)97
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)178
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)0.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment