Publique sus productos
FUJITSU VRF AJY126-162LELBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY126-162LELBH

Traducido por Google,
  • Bajo nivel de ruido en consideración a los residentes cercanos.
  • Ahorro de espacio
  • Instalación flexible
  • Eficiencia en la operación real
  • Longitud de tubería larga
  • Se pueden conectar hasta 42 unidades* (modelo *6 HP)
  • Sonido de funcionamiento bajo de clase superior
Especificaciones
  • The RFA file included 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Max Heating Capacity

    AJY126LELBH / 14HP / 40.0kW / 45.0kW

    AJY144LELBH / 16HP / 45.0kW / 50.0kW

    AJY162LELBH / 18HP / 50.0kW / 55.0kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVRF_AJY126-162LELBH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1638
  • Ancho (mm)1080
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)217
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC