Publique sus productos
Aluminum, 5mm

Aluminum, 5mm

Traducido por Google,

El aluminio es un metal liviano de color blanco plateado, el más abundante en la corteza terrestre, pero que solo se encuentra en combinación. Tiene baja densidad, tiene una alta conductividad térmica, tiene una excelente resistencia a la corrosión y se puede moldear, mecanizar y formar fácilmente, no es tóxico, no es magnético y no produce chispas. Con buenas propiedades conductoras y térmicas, se utiliza para formar muchas aleaciones duras, ligeras y resistentes a la corrosión, en una gran variedad de productos que incluyen latas, láminas, utensilios de cocina, marcos de ventanas, barriles de cerveza y piezas de aviones.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaluminum_5
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCAluminum foil
  • Código UNSPSC30102006
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_51_05
  • Descripción Uniclass 2015Aluminium sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 19 11 11 11
  • Título OmniClass Thin Metal Sheets
  • CSI UniFormat II CódigoB
  • CSI UniFormat II TítuloSHELL