Publique sus productos
Concrete Masonry Unit, 100mm

Concrete Masonry Unit, 100mm

Traducido por Google,

Una unidad de mampostería de hormigón o bloque de hormigón es un bloque rectangular hecho de hormigón colado, que se utiliza en la construcción de edificios. El bloque de hormigón, cuando se construye junto con columnas de hormigón, vigas de unión y se refuerza con barras de refuerzo, es un material de construcción muy común para los muros de carga de los edificios. Pueden incluir un núcleo hueco para hacerlos más ligeros y mejorar su aislamiento.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaconcrete_masonry_unit_100
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalHormigón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCConcrete blocks
  • Código UNSPSC30131502
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_71_15
  • Descripción Uniclass 2015Concrete interlocking blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniClass Blocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls