Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
IPE Deck Tiles - 24" x 36"

IPE Deck Tiles - 24" x 36"

Traducido por Google,

Características de las baldosas de cubierta IPE
Las losetas de cubierta IPE están diseñadas para construir cubiertas de madera elevadas sobre superficies exteriores como techos, terrazas y plazas, tanto en aplicaciones residenciales como comerciales.
Las losetas de madera IPE de Tile Tech están construidas con listones de madera IPE de 1×3 secados en horno asegurados a 3 guías de soporte de madera IPE (listones) usando tornillos de acero inoxidable resistentes a la corrosión. Por su alta resistencia estructural, estabilidad dimensional y baja flexión.


IPE Decking tiene el estilo más moderno hasta el momento. Estas baldosas están hechas de madera de ipe certificada, también llamada madera EPAY, que consiste en especies de Tabebuia, que se considera la sustancia más vital. Son tejas entrelazadas que están hechas de madera IPE. En estos días, se utilizan para hacer terrazas y son cada vez más populares entre los propietarios de viviendas que prefieren el lujo. Cuando se instala este tipo de mosaico en su plataforma, pueden crear un diseño entrelazado continuo en la superficie. Reemplazarlos o quitarlos también es tan simple como configurarlos.


Las losetas para terrazas de IPE tienen ranuras de corte curvo en cada esquina que les permiten encajar perfectamente en los soportes de los pedestales y permiten que el agua se drene debajo de la terraza, a diferencia de las losetas de terrazas de madera tradicionales en las que el agua puede filtrarse a través de ellas. Los propietarios pueden elegir entre dos diseños de baldosas: estilo recto o escalonado. Los habitantes de California suelen optar por el estilo recto debido a su patrón recto, similar a la apariencia de la mayoría de las terrazas de madera. Sin embargo, también hay quienes seleccionan el diseño de los ladrillos para imitar el aspecto de los ladrillos reales.


El estilo recto y al tresbolillo son los dos Deck Tiles IPE más apropiados para los decks. Pero, si desea algo más lujoso o decorativo, puede seleccionar el diseño Sierra, que es el más adecuado para cenefas o centros de mesa. La ventaja de este diseño es que no requiere que sigas instrucciones particulares, lo que lo hace muy sencillo de configurar. Estos mosaicos también se pueden personalizar para satisfacer sus preferencias. Si no le gustan los bordes ásperos, puede tener reductores rectos para suavizar los bordes exteriores de su terraza. Incluso puede tener reductores de esquina, que pueden recortar fácilmente las esquinas para eliminar los bordes irregulares o simplemente para darle a las baldosas de su terraza un pulido elegante.


La instalación de IPE Decking es fácil en comparación con otras losetas. Si opta por hacerlo usted mismo, recibirá un juego de herramientas de instalación que incluye tornillos resistentes a la corrosión. Depende de usted y de su diseño planificado si los usa o no. Si decide usar solo los tablones de la plataforma, es posible que necesite los tornillos para asegurarse de que los listones de la plataforma de madera se sujeten perfectamente al marco de madera. Ya no necesitará comprar bases u otros abrillantadores, ya que las losetas para terrazas IPE están pintadas con aceite conservante.

Madera de IPE, cubiertas de IPE, cubiertas de IPE, tejas de IPE, tejas de cubierta, adoquines de techo, adoquines de cubierta, adoquines de pedestal, tejas de cubierta, cubiertas de techo, levantamiento de viento, levantamiento de viento, adoquines de porcelana, pedestal de adoquín

Especificaciones
  • IPE Wood, IPE Decking, IPE Deck, IPE Tiles, Deck Tiles, Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

Especificaciones técnicas
  • Referenciaipe-deck-tiles-24x36
  • Familia de productoRoof Deck Tiles
  • Grupo de productosIPE Deck Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 76 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Pavers
  • Número OmniClass23-15 17 13
  • Título OmniClass Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica