Publique sus productos
Modulo
Geoplast

Modulo

Traducido por Google,

Encofrados para rellenos estructurales ligeros y cimentaciones y losas ventiladas

Especificaciones
  • Modulo is a permanent formwork designed for the construction of ventilated crawl spaces and sanitary voids, creating a physical barrier between the ground and the building. Through natural or forced ventilation, the crawl space built with Modulo eliminates rising damp and directs Radon gas toward the atmosphere, enhancing indoor health and improving the durability of the structure.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaModulo
  • Familia de productoFOUNDATIONS
  • Grupo de productosFoundation products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-30
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Código Uniclass 2015TE_10
  • Descripción Uniclass 2015Formwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadon Mitigation