Publique sus productos
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Traducido por Google,

Encofrado para suelo ventilado

Especificaciones
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMultimodulo
  • Familia de productoFOUNDATIONS
  • Grupo de productosFoundation products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Código Uniclass 2015TE_10
  • Descripción Uniclass 2015Formwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadon Mitigation