Publique sus productos
Taralay Initial Acoustic
Taralay Initial Acoustic
    Gerflor

    Taralay Initial Acoustic

    Traducido por Google,

    Pavimentos comerciales - Pavimentos heterogéneos.

    Beneficios de los suelos acústicos iniciales de Taralay.

    • Revestimiento de suelo fácil de limpiar y mantener con tratamiento de superficie Protecsol
    • Disponible en una amplia selección de colores y diseños contemporáneos para interiores.
    • Rendimiento acústico de 19 dB adecuado para muchos entornos contractuales de alto rendimiento

    Producto y diseño:

    • Decorados en madera, minerales y textiles para crear un ambiente natural y acogedor.
    • Diseño gráfico y concreto por todas partes para mezclar y combinar para un diseño de piso único

    Instalación y mantenimiento:

    • Un producto flexible, fácil de transportar, cortar e instalar cuando el tiempo apremia.
    • Compatible con la base Isolsport y posible instalación sobre subsuelos húmedos, sucios o con amianto.

    Aplicación en el mercado:

    • Ideal para todas las aplicaciones de alto tráfico, incluidas atención médica, atención a personas mayores, educación, administración, espacios públicos y oficinas.
    • Fácil de cubrir, soldar y compatible con el sistema Clean Corner, es perfecto para áreas donde la impermeabilidad es imprescindible.
    • Excelente rendimiento antiviral y antibacteriano y es adecuado para aplicaciones de atención médica que requieren mucho trabajo, incluidos hospitales.

    Sostenibilidad:

    • Buena calidad del aire interior => TVOC después de 28 días < 100 microgramos/m3
    • Salud y seguridad => 100 % compatible con REACH, libre de ftalatos y formaldehído (CH₂O)
    • Fabricado en Francia => Huella de CO2 reducida del transporte
    • Preservación de recursos => 17% de contenido reciclado y 100% reciclable una solución eco-responsable

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      • Authentic natural and graphic designs
      • Outstanding acoustic insulation of 19dB
      • Suitable for high traffic class 34-43
      • Easy and cost effective to maintain

      Taralay Intitial Comfort is a stunning and contemporary collection. It offers excellent value for money in printed roll formats and is available in 2m width. It is part of a wide and flexible range of high performing heterogeneous textile backed floor coverings. It comes with 19dB acoustic performance, ideal for residential, contract and multi-occupancy interiors. This flooring is treated with Protecsol surface treatment, for easy cleaning and maintenance. The vinyl is scuff resistant and requires no waxing or polishing to maintain its appearance and colour brightness for years. The most popular designs are combined with easy maintenance to suit high traffic applications.

      Installation 

      • Glue down

      Acoustic 

      • 19 dB

      Slip resistance 

      • R10

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/42
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-HETACOUS-TLY-IN
    • Familia de productoFlooring - Multilayered Acoustic
    • Grupo de productosTaralay Confort
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición4
    • Altura (mm)3.35
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)25000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes