Publique sus productos
Premium Acoustic
Premium Acoustic
Premium Acoustic
Premium Acoustic
    Gerflor

    Premium Acoustic

    Traducido por Google,

    Pavimentos comerciales - Pavimentos heterogéneos.

    Beneficios de los suelos acústicos premium de Taralay.

    • Resistencia extrema al tráfico con una capa de desgaste de >1 mm SIN relleno para una excelente resistencia a la abrasión y al rayado.
    • Revestimiento de suelo fácil de limpiar y mantener con tratamiento de superficie Evercare para un rendimiento inmejorable
    • Rendimiento acústico de 16 dB adecuado para muchos entornos contractuales de alto rendimiento
    • Disponible en una amplia selección de colores y diseños contemporáneos para interiores.

    Producto y diseño:

    Superficie homogénea:

    • Capa de uso sin relleno para una intensidad de color notable
    • Diseños con incrustaciones para un aspecto y acabado duraderos.

    Construcción multicapa:

    • Refuerzo de rejilla de doble fibra para una estabilidad dimensional adicional
    • Espuma de muy alta densidad (VHF) para un aislamiento acústico de 16 dB y fácil manejo con cargas pesadas rodantes
    • Tratado con tratamiento de superficie Evercare para un efecto mate y ofrece niveles inigualables de resistencia a las manchas.
    • Amplia paleta de colores con decoraciones modernas y contemporáneas que puedes combinar con las colecciones Taralay y Mipolam
    • Disponible también en MyPremium, esta es una oferta de servicio para diseños personalizados y a medida para crear esquemas de pisos únicos.

    Instalación y mantenimiento:

    • El tratamiento de superficie Evercare para una fácil limpieza y mantenimiento reduce el costo total de propiedad
    • Sin relleno en la capa de desgaste para una instalación más sencilla, incluso cuando es necesario cortar y cubrir.
    • Compatible con el sistema Clean Corner y es fácil de cubrir para una impermeabilidad duradera.

    Aplicación en el mercado:

    • Ideal para aplicaciones de alto tráfico, incluidas atención médica, industria, educación, espacios públicos, oficinas y tiendas minoristas.
    • Fácil de cortar, cubrir, soldar y es compatible con el sistema Clean Corner para áreas donde la impermeabilidad es imprescindible.
    • Excelentes propiedades antivirales y antibacterianas adecuadas para interiores de atención médica de alto rendimiento para una higiene óptima.

    Sostenibilidad:

    • Preservación de recursos => 100% reciclable y 80% contenido mineral, reciclado y biológico
    • Salud y seguridad => 100 % conforme con REACH, libre de ftalatos y formaldehído (CH₂O)
    • Buena calidad del aire interior => TVOC después de 28 días < 100 microgramos/m3
    • Fabricado en Francia => Huella de CO2 reducida del transporte

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      • New refreshed collection
      • Outstanding durability
      • Superior abrasion resistance
      • Excellent shock absorption
      • Good acoustic performance
      • Ideal for heavy rolling loads
      • Suitable for high traffic
      • 80% mineral, recycled and bio content

      Taralay Premium Comfort is the unrivalled flooring collection for hardworking contract interiors. It is Premium in its Sustainability and Performance and is available in new contemporary finishes. It is suitable for high traffic, has excellent acoustic (16db) and shock absorption properties and delivers safe underfoot cushioning each and every time.

      • Installation Glue down
      • Acoustic 17 dB
      • Slip resistance R10
      • Fire rating Bfl-s1
      • Classification 34/42
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-HETACOUS-TLY-PR-AC
    • Familia de productoFlooring - Multilayered Acoustic
    • Grupo de productosTaralay Confort
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3.3
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes