Taralay Premium Compact es la colección de suelos sin igual para interiores comerciales de alto tránsito. Destaca por su sostenibilidad y rendimiento superiores, y está disponible en nuevos acabados contemporáneos. Ofrece una excelente resistencia a cargas estáticas y dinámicas. Con una rápida recuperación de la huella (0,02 mm) y una magnífica estabilidad dimensional, minimiza la deformación al desplazar objetos pesados sobre la superficie. Este suelo vinílico multicapa mantiene su aspecto impecable durante mucho tiempo gracias a la incorporación de virutas de color prensadas en la capa de desgaste.
Suelos comerciales - Suelos heterogéneos.
Beneficios del pavimento compacto premium Taralay.
- Resistencia extrema al tráfico con una capa de desgaste de >1 mm sin relleno para una resistencia excepcional a la abrasión y a los arañazos.
- Revestimientos de suelo fáciles de limpiar y mantener gracias al tratamiento superficial Evercare, que ofrece un rendimiento inigualable.
- Disponible en una amplia gama de colores y diseños contemporáneos para interiores.
Superficie homogénea:
- Capa de desgaste sin relleno para una intensidad de color excepcional
- Diseños incrustados para una apariencia y acabado duraderos.
Construcción multicapa:
- Refuerzo de doble rejilla de fibra para mayor estabilidad dimensional
- Tratado con el tratamiento de superficie Evercare para un efecto mate y ofrece niveles inigualables de resistencia a las manchas.
- Amplia paleta de colores con decoraciones modernas y contemporáneas que puedes combinar con las colecciones Taralay y Mipolam.
- También disponible en MyPremium, este es un servicio de diseño a medida y personalizado para crear esquemas de suelo únicos.
Instalación y mantenimiento:
- El tratamiento de superficies Evercare facilita la limpieza y el mantenimiento, reduciendo el coste total de propiedad.
- Sin relleno en la capa de desgaste para facilitar la instalación, incluso cuando sea necesario cortar y cubrir.
- Compatible con el sistema Clean Corner y fácil de cubrir para una impermeabilidad duradera.
Aplicación en el mercado:
- Ideal para aplicaciones de alto tránsito, incluyendo centros de salud, industria, educación, espacios públicos, oficinas y comercios.
- Fácil de cortar, perfilar y soldar; además, es compatible con el sistema Clean Corner para zonas donde la estanqueidad es fundamental.
- Excelentes propiedades antivirales y antibacterianas, adecuadas para entornos sanitarios exigentes que garantizan una higiene óptima.
Sostenibilidad:
- Preservación de recursos => 100% reciclable y 80% de contenido mineral, reciclado y biológico
- Salud y seguridad => 100% conforme a REACH, libre de ftalatos y formaldehído (CH₂O).
- Buena calidad del aire interior => COVT después de 28 días < 100 microgramos/m³
- Hecho en Francia => Menor huella de CO2 del transporte