Publique sus productos
Taralay Sécurité Compact
Taralay Sécurité Compact
    Gerflor

    Taralay Sécurité Compact

    Traducido por Google,

    Productos y decoración:
    • Capa de desgaste que contiene partículas de cristal mineral: resistencia al deslizamiento duradera
    • Decoraciones incrustadas en el material: apariencia idéntica a lo largo del tiempo.
    • Amplia gama de colores: combina con otras gamas de Gerflor.

    Instalación y mantenimiento:
    • Compatible con el sistema Clean Corner: instalación y soldadura de zócalos simplificadas.
    • Tratamiento de superficies SparClean®: mantenimiento simplificado

    Usar:
    • Resistencia al deslizamiento con calzado R10: seguridad garantizada en zonas peligrosas
    • Fácil de instalar en zócalos y soldar, compatible con el sistema Clean Corner: impermeabilización
    • Buen comportamiento antibacteriano: adecuado para aplicaciones sanitarias.

    Ambiente:
    • COVT a los 28 días < 100 microgramos/m3: buena calidad del aire interior
    • 100 % reciclable al no contener carburo de silicio: conservación de recursos / 29 % de contenido reciclado

    • Fabricado en Francia: menor huella de carbono del transporte
    • Cumple al 100% con los requisitos REACH, libre de formaldehído: Salud y seguridad

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      • NOUVELLE COLLECTION
      • Antidérapance durable R10
      • Résistance au fort trafic
      • Large palette de coloris

      Les sols antidérapants R10Pose

      • Pose collée

      Acoustique

      • 6 dB

      Glissance

      • R10

      Classement feu

      • Bfl-s1

      Classifications

      • Locaux U4P3E2/3C2
      • 34/43


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-HETCOM-TLY-SECU
    • Familia de productoFlooring - Multilayered Compact
    • Grupo de productosTaralay
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición4
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)20000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes