Publique sus productos
Mipolam Affinity
Gerflor

Mipolam Affinity

Traducido por Google,

MIPOLAM AFFINITY es un pavimento vinílico homogéneo prensado en láminas de 2m, con un espesor de 2mm y un peso de 2850g. El diseño no direccional con color en todo el espesor está disponible en 28 referencias que presentan un diseño contrastado y un acabado mate.
Este pavimento está recomendado para edificios colectivos facilitando rodapiés, ángulos y soldaduras.

El piso está equipado con Evercare ™, tratamiento de superficie patentado obtenido por reticulación con láser UV que ofrece la mejor resistencia química a los principales productos utilizados en el entorno de la salud como betadina, eosina, soluciones hidroalcohólicas, lo que hace que el mantenimiento sea fácil y duradero. Este tratamiento evita la aplicación de emulsión acrílica durante toda la vida útil del producto.
Está libre de formaldehído, metales pesados y CMR 1 y 2 o mPmB (muy persistente y muy bioacumulativo) o PBT (persistente, bioacumulativo y tóxico) y cumple con REACH.
Sus emisiones de VOC a los 28 días (ISO 16000-6) están por debajo de los niveles de detección (<10 μg/m3) y este producto está clasificado A+ (la mejor clase).
Bajo pedido, MIPOLAM AFFINITY está disponible con plastificante libre de ftalatos.
Este pavimento es antiestático (<2kV), su muesca residual es ≤ 0,02 mm a los 150 minutos respetando la norma EN ISO 24343-1 (EN 433).
Este suelo cumple con la norma EN ISO 10581 (EN 649) que ofrece una clasificación de desgaste del grupo T y cumple con la norma EN ISO 10581 que ofrece un contenido de ligante tipo I, lo que lo hace adecuado para áreas de tráfico pesado.
Tiene una resistencia al fuego Bfl-s1.

Póngase en contacto con Gerflor

Especificaciones
  • Commercial flooring - Homogeneous

    High performance homogeneous flooring suitable for heavy duty traffic, available in sheet format.

    T Group => best abrasion resistance
    Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, no wax for life and high stain resistance
    Palette of 28 non directional colours for freedom of design
    Modern surface with a matt finish
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Also available in tile for a minimum order quantity of 500 sqm per colour

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGER-HOM-MIP-AFFINITY
  • Familia de productoFlooring - Homogeneous
  • Grupo de productosMipolam
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-12
  • Número de edición2
  • Altura (mm)2
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)20000
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes