Publique sus productos
Mipolam Planet
Mipolam Planet
Mipolam Planet
Mipolam Planet
Mipolam Planet
    Gerflor

    Mipolam Planet

    Traducido por Google,
    • Diseños duraderos y atemporales
    • Alta resistencia al tráfico
    • Excelente resistencia a las manchas
    • También disponible en azulejos

    Pavimento homogéneo no direccional apto para aplicaciones de alto tránsito.

    Instalación
    Pegar

      Acústico 5 dB

        Indentación ≤ 0,10 mm

          Clasificación de resistencia al fuego Bfl-s1

            Clasificación 23/34/43

            Producto y diseño:

            • Diseños con incrustaciones: aspecto duradero
            • Diseño no direccional: moderno y contemporáneo.
            • Tratamiento de superficie Evercare: Efecto mate
            • Combina con productos Mipolam y Tarasafe: diseño y ajuste perfectos.
            • También disponible en versión Bio
            • También disponible con resistencia antideslizante R10.

            Instalación y mantenimiento:

            • Tratamiento de superficies Evercare: fácil mantenimiento y bajo costo total de propiedad.
            • Producto flexible: fácil de cortar e instalar.
            • Compatible con Clean Corner System: fácil de instalar y con estanqueidad duradera.

            Aplicación en el mercado:

            • Alta resistencia a la abrasión y a los arañazos: ideal para aplicaciones de alto tránsito (sanidad, industria, educación, etc.).
            • Fácil de rematar, soldar y compatible con el sistema Clean Corner: perfecto para áreas donde la estanqueidad es imprescindible.
            • Excelente comportamiento antiviral y antibacteriano: apto para aplicaciones sanitarias.

            Sostenibilidad :

            • COVT después de 28 días < 10 microgramos/m3: muy buena calidad del aire interior
            • Hasta un 25 % de contenido reciclado / 100 % reciclable: preservación de los recursos.
            • Fabricado en Alemania: reduce la huella de carbono del transporte.
            • Cumple al 100% con la normativa REACH, libre de ftalatos y formaldehído: Salud y seguridad.

            Póngase en contacto con Gerflor

            Especificaciones técnicas
            • ReferenciaGER-HOM-MIP-PLA
            • Familia de productoFlooring - Homogeneous
            • Grupo de productosMipolam
            • TipoObjeto (objeto simple)
            • Día de publicación2026-01-23
            • Número de edición1
            • Altura (mm)2
            • Ancho (mm)2000
            • Profundidad (mm)20000
            Información relacionada
            • Material principalPVC
            • Material secundarioPVC
            • Diseñado enFrancia
            • Fabricado enFrancia
            Clasificación
            • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
            • Clasificación IFC Cubierta
            • Nombre UNSPSCFlooring
            • Código UNSPSC301617
            • Código Uniclass 2015Ss_30_42
            • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
            • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
            • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
            • Número OmniClass23-15 17 00
            • Título OmniClass Floor Coverings
            • CSI UniFormat II CódigoC3020
            • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes