Publique sus productos
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
    Gerflor

    Taraflex Evolution Drytex

    Traducido por Google,

    Taraflex® Evolution Dry-Tex™ es un revestimiento de suelo deportivo multiusos de vinilo en láminas que consta de una superficie D-Max™, un complejo propio de Gerflor formado por láminas de cloruro de polivinilo (PVC) calandradas reforzadas con una rejilla de fibra de vidrio para una alta durabilidad y una estabilidad dimensional excepcional. Está revestido con espuma de celda cerrada CXP HD™ de doble densidad para un rendimiento y una seguridad óptimos. Taraflex® Evolution Dry-Tex™ tiene un reverso textil de tecnología patentada que se combina con el adhesivo GERPUR de Gerflor para permitir la adhesión a subsuelos húmedos. Taraflex® Evolution Dry-Tex™ está sujeto a una cantidad mínima de pedido.

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      • P1 shock absorption category sports floor (EN 14808).
      • Impact Protection Index (IPI) of 76% for medium protection to users falling, sliding or diving on the floor.
      • Triple Action Protecsol® surface treatment for easy maintenance, friction burn protection and ‘intelligent’ sliding coefficient.
      • Available in 20 solid colours and wood designs as standard. A further 127 solid colour options and bespoke digitally printed options are available, subject to a minimum order quantity.
      • Combine with GERPUR adhesive for wet subfloor installation.
      • 100% recyclable.
      • As used by many leading International Sport Federations –contact manufacturer for full list.
      • Also available as Taraflex® Evolution for standard installation conditions and Taraflex Evolution SL - an adhesive-free solution. (specified separately).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SPOR-M-EVO-DTX
    • Familia de productoSport
    • Grupo de productosTaraflex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617