Publique sus productos
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
Taraflex Evolution SL
    Gerflor

    Taraflex Evolution SL

    Traducido por Google,

    Pavimentos deportivos - Instalaciones educativas y de ocio.

    El suelo deportivo Taraflex® ha sido la solución preferida para interiores durante más de 60 años, y los principales organizadores de eventos deportivos y organismos reguladores nacionales confían en Taraflex® por ofrecer los más altos niveles de rendimiento, comodidad y seguridad. Todo deportista, independientemente de su nivel, ha jugado al menos una vez en su vida sobre un suelo deportivo de vinilo Taraflex®.

    Producto y diseño

    • La categoría P1 ofrece buenos niveles de rendimiento y seguridad para los deportes de competición.
    • Tiene un respaldo textil único para los más altos niveles de estabilidad y durabilidad.
    • Viene con una espuma CXP-HD para un rendimiento y seguridad óptimos para los usuarios.
    • Construcción D-max para una alta durabilidad y una estabilidad dimensional excepcional
    • Un tratamiento de superficie de triple acción Protecsol para maximizar el deslizamiento y el agarre.
    • Una superficie interior fácil de limpiar y mantener y libre de quemaduras por fricción.
    • Amplia paleta de colores y diseños naturales y vibrantes.
    • Incluye una nueva gama de diseños de madera con mayor realismo.
    • Parte del innovador servicio MyTaraflex para hacer que cada pabellón deportivo sea único

    Instalación

    • No se necesita pegamento y es fácil y rápido de instalar, una solución sostenible a largo plazo para todos los interiores de edificios.
    • Innovación única con una unión excepcional entre el soporte textil y la tira de sujeción Tarafix SL*
    • Resiste las subidas de humedad y es una solución ideal para subsuelos húmedos sin necesidad de instalar barreras de vapor.

    *La misma calidad que una solución Taraflex encolada.

    Aplicación de mercado

    • No es necesario esperar a que la losa se seque, lo que reduce el tiempo en el sitio.
    • No se necesitan barreras de humedad adicionales, lo que ahorra costes de mano de obra y materiales.
    • Una fuerza de adhesión inmejorable al contrapiso para una mayor durabilidad y rendimiento.
    • Perfecto para educación, ocio, comunidad, juegos profesionales y eventos.

    Sostenibilidad

    • Sin necesidad de adhesivos, una innovación autoportante que respeta el medio ambiente y la salud de los instaladores.
    • El soporte textil está compuesto por botellas recicladas, se utilizan una media de 2.000 botellas para una cancha de 800 m2.
    • Fácil de quitar, reutilizar y reciclar gracias a la tira de sujeción Tarafix SL con adhesión no permanente.
    • Fabricado en Europa para una solución ecológica y sostenible con baja huella de CO2 para instalaciones.
    • Buena calidad del aire interior con TVOC después de 28 días < 100 µg/m3
    • 100% libre de REACH y formaldehído para la salud y la seguridad
    • 100% reciclable para una segunda vida

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      • The no-glue sport solution
      • Ideal for all users and sports
      • P1 category
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      No glue, no compromise ! Even on damp subfloors

      • Installation Adhesive-free
      • Acoustic 19 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SPOR-M-EVO-SL
    • Familia de productoSport
    • Grupo de productosTaraflex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617