Publique sus productos
Taraflex Performance Drytex
Taraflex Performance Drytex
Taraflex Performance Drytex
    Gerflor

    Taraflex Performance Drytex

    Traducido por Google,

    Pavimentos deportivos - Instalaciones educativas y de ocio.

    Producto y diseño

    • Categoría P2 para altos niveles de rendimiento y seguridad, ideal para clubes / competición / educación
    • Espuma CXP-HD para un rendimiento y seguridad óptimos
    • Construcción D-max para una alta durabilidad y una estabilidad dimensional excepcional
    • Tratamiento de superficie único Protecsol de triple acción para maximizar el deslizamiento y el agarre, superficie fácil de mantener y sin quemaduras por fricción.
    • Amplia paleta de colores y diseños naturales y vibrantes para personalizar el suelo.
    • Nueva gama de diseños de madera aún más realistas
    • Disponible con el innovador servicio MyTaraflex para hacer que cada pabellón deportivo sea único

    Instalación

    • Sistema Dry-Tex una solución para subsuelos húmedos

    Aplicación de mercado

    • No es necesario esperar a que la losa se seque, ahorra tiempo y dinero.
    • No se necesitan barreras de humedad adicionales, lo que ahorra costos de mano de obra y materiales.
    • Fuerza de adhesión inmejorable al contrapiso para una mayor durabilidad y rendimiento.

    Sostenibilidad

    • Fabricado en Europa para una baja huella de CO2
    • TVOC después de 28 días < 100 µg/m3 para una buena calidad del aire interior
    • 100 % libre de REACH y formaldehído para la salud y la seguridad
    • 100% reciclable para una segunda vida

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
        • Dry-Tex installation for damp subfloors
        • P2 category
        • A strong expertise since 1947
        • Taraflex quality highest standards
        • 81% bio-based, mineral and recycled materials

        The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

        Installation Glue down

        Acoustic 20 dB

        Fire rating Cfl-s1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SPOR-M-PERF-DTX
    • Familia de productoSport
    • Grupo de productosTaraflex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617