Publique sus productos
Acoustic plus 19 dB
Acoustic plus 19 dB
    Gerflor

    Acoustic plus 19 dB

    Traducido por Google,

    La solución de linóleo de alto rendimiento, compuesta por un 98 % de ingredientes naturales y con un aislamiento acústico de 19 dB, es ideal para proyectos de alta exigencia, con el exclusivo tratamiento de superficie Neocare™ para una resistencia excepcional a arañazos y manchas.

      Pavimentos comerciales - Suelos de linóleo.

      Beneficios de los suelos acústicos.

      Producto y diseño:

      • 98% de materiales naturales (de base biológica y minerales) y 76% de materiales rápidamente renovables, con hasta un 40% de contenido reciclado
      • Disponible en una variedad de colores brillantes y vibrantes con diseños incrustados para una estética visual duradera.
      • Paleta de diseño creativo con 14 patrones jaspeados, 9 semilisos, 6 unicolores y 9 diseños urbanos.
      • Todos los demás diseños/colores (excepto Star y Metallic) están disponibles bajo pedido (MOQ - 60m2)
      • Tratado con un revolucionario tratamiento de superficie Neocare™ para un acabado con efecto mate.
      • La mejor resistencia a microrayones y manchas de su clase, con fácil mantenimiento y sin emisiones.
      • Higiénico y cumple con la actividad antibacteriana (EN ISO 22196) y antiviral (ISO 21702)
      • El producto contiene un respaldo de espuma reciclada de 1,5 mm para un aislamiento acústico mejorado de 19 dB.

      Instalación y mantenimiento:

      • Tratado con un tratamiento de superficie Neocare™ que ofrece niveles inigualables de resistencia a las sustancias químicas y a las manchas.
      • Un producto flexible, fácil de manipular, transportar, cortar y dotar de molduras para proyectos donde el tiempo es esencial.

      Aplicación de mercado:

      • Ofreciendo un rendimiento excepcional con altos niveles de resistencia a la abrasión y al rayado.
      • Solución versátil adecuada para entornos de atención médica, educación, industria y otros entornos contractuales con mucha actividad.
      • Excelente rendimiento antiviral y antibacteriano e ideal para aplicaciones de atención médica donde se requiere una higiene óptima.

      Sostenibilidad:

      • Ingredientes 98 % naturales (de origen biológico y minerales) para una solución de suelo orgánica
      • 76% de ingredientes rápidamente renovables que contribuyen a la preservación de los recursos
      • Hasta un 40% de contenido reciclado y 100% reciclable al final de la vida útil de los materiales.
      • Excelente buena calidad interior con TVOC después de 28 días <10 microgramos/m3
      • 100 % compatible con REACH, libre de ftalatos y formaldehído (CH₂O)
      • Neutral en CO2 de la cuna a la puerta y de la cuna a la cuna Bronce
      • Fabricado en Alemania para reducir la huella de CO2 del transporte

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      • Natural and bright designs
      • High traffic resistance
      • Outstanding stain resistance
      • 19dB sound insulation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagerf-Acplus-19db
    • Familia de productoLinoleum
    • Grupo de productosLinoleum
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-02-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLinoleo
    • Material secundarioLinoleo
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes