Publique sus productos
Creation 55 Looselay Acoustic
Gerflor

Creation 55 Looselay Acoustic

Traducido por Google,

Producto:

  • 2 tamaños
  • Construcción exclusiva "Resilient comfort core", reforzada con fibra de vidrio para mayor comodidad y estabilidad
  • Respaldo acústico integrado que proporciona una reducción del ruido de impacto acústico de 19 dB
  • Barniz ProtecShield™: aspecto natural y fácil de limpiar
  • 4 bordes biselados

Instalación:

  • Instalación removible con tackifier - adecuado para piso técnico
  • El método de instalación más rápido para grandes áreas
  • Directo sobre cerámica si junta <4mm

Solicitud:

  • Ideal para áreas de tráfico moderado que requieren una gestión acústica del sonido: oficinas, hostelería
  • clase europea 33-42

Ambiente:

  • 100% reciclable
  • 35% contenido reciclado
  • TVOC <10 μg/m3

Póngase en contacto con Gerflor

Especificaciones técnicas
  • Referenciagerf-crea55-LLA
  • Familia de productoFlooring - LVT
  • Grupo de productosCreation
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2023-02-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes