Publique sus productos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Flange Adapters Kits

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Flange Adapters Kits

Traducido por Google,

El kit adaptador de brida de latón sin plomo ProPEX® (LF) conecta la tubería PEX de Uponor a cualquier brida compatible. Las bridas cumplen con la norma ANSI 16.5 150 y están recubiertas con pintura en polvo con un aislante de EPDM adherido a la placa de acero que sobresale en el interior de la brida para evitar el contacto con el adaptador de brida de latón LF.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: LF2982525 | LF2983030

    Connection Type: ProPEX x Flange

    Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Lead-Free-Brass-Flange-Adapters-Kits
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosUnion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings