Publique sus productos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

Traducido por Google,

La caja de salida para lavadora ProPEX® de Uponor incluye dos válvulas ProPEX de latón sin plomo, codificadas por colores, de 1⁄2" para agua caliente y fría. Las válvulas se pueden montar desde arriba o desde abajo. Los cuatro soportes facilitan el montaje entre montantes. El marco a presión (incluido) admite paneles de yeso de hasta 1".

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: LF5930500

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Box: High-impact polystyrene, Frame: High-impact polystyrene, Support Brackets: High-impact polystyrene, Valve: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Lead-Free-Brass-Washing-Machine-Outlet-Boxes
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosShutoff Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros