Publique sus productos
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter

    Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter

    Traducido por Google,
    El conjunto de colector de acero inoxidable de 1" con caudalímetro se entrega completamente ensamblado y listo para instalar. Utilice los caudalímetros incluidos, ubicados en el colector de suministro, para equilibrar los bucles a lo largo del colector. El colector de retorno incluye válvulas de aislamiento para facilitar el aislamiento de los bucles. Para zonificar el colector en varias zonas, se retiran las tapas negras y se reemplazan con actuadores térmicos Uponor. Los extremos del cuerpo del colector tienen conexiones de unión R32 y las salidas de los bucles tienen roscas macho R20. Las válvulas de bola de suministro y retorno del colector incluidas vienen con una conexión R32 x 1" NPT.
    Especificaciones
    • Product #: A2700202 | A2700302 | A2700402 | A2700502 | A2700602 | A2700702 | A2700802 | A2701002 | A2701202

      Connection Type: ISO 228-G

      Primary Material: Stainless Steel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStainless-Steel-Manifold-Assembly-with-Flow-Meter
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de productosManifold
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros