Publique sus productos
PVC-C

PVC-C

4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
Traducido por Google,

El Sistema de PVC-C cementado para aplicaciones en el rango de temperatura de 0°C a 80°C. Este sistema resistente a la corrosión ofrece durabilidad y máxima seguridad en aplicaciones agresivas. El PVC-C se utiliza allí donde se transportan medios agresivos como ácidos lácticos o ácidos a altas temperaturas, por ejemplo, en las industrias química, papelera y de pulpa, tratamiento de metales o producción de microelectrónica.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Applications up to 80°C

    Main Advantages:

    • Good chemical resistance • Application in the higher temperature range
    • Flame-retardant and self-extinguishing
    • Serves many industrial applications

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPVC-C
  • Familia de productoPVC-C Industrial Piping System
  • Grupo de productosPipe & Fittings
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías