Publique sus productos
SYGEF PRV + Vent & Bleed Valves

SYGEF PRV + Vent & Bleed Valves

Traducido por Google,

El fluoruro de polivinilideno proporciona la mejor resistencia química y a la temperatura y garantiza una calidad del agua constantemente alta.

Las válvulas reguladoras de presión compactas GF son perfectas para una regulación precisa en sus aplicaciones. No importa si la aplicación requiere que se reduzca o retenga la presión del sistema. Máximo rendimiento con el mínimo espacio requerido es lo que prometemos.

Las válvulas de ventilación y purga regulan el intercambio de aire o gas en los sistemas de tuberías y permiten que su sistema respire con facilidad.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry
    • Water treatment
    • Energy
    • Cooling

    Main Advantages:

    PRV:

    • Safer operation with less maintenance due to its corrosion-free plastic union
    • Intelligent and modular design
    • Intuitive and easy Operation

    Ventilating and Bleed Valve:

    • Low investment costs
    • Excellent chemical resistance
    • Comprehensive product range


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSYGEF-PRV-Vent-Bleed-Valves
  • Familia de productoPVDF Industrial Piping System
  • Grupo de productosPlus / Standard Valves
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVDF
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas