Publique sus productos
SYGEF ECTFE Pipe & FIttings

SYGEF ECTFE Pipe & FIttings

4.4 de 5 estrellas4.4(12 reseñas)
Traducido por Google,

El sistema ECTFE es la solución óptima para el transporte seguro y eficiente de medios altamente concentrados bajo alta presión y temperatura. La extremadamente buena resistencia del material maximiza la vida útil del sistema en la aplicación. Todos los componentes SYGEF ECTFE ofrecen una extraordinaria resistencia a la corrosión ya la permeación al tiempo que garantizan una fiabilidad absoluta. Incluso con medios altamente concentrados bajo altas presiones y temperaturas de proceso, el sistema cuenta con la más alta resistencia química con una vida útil maximizada del sistema. Esto ayuda a minimizar los costos de servicio e interrupciones. La materia prima de alto rendimiento permite su uso en el rango de temperatura entre -75 °C y 130 °C.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry (CPI)
    • Water Treatment (WT)
    • Microelectronics (ME)

    Main Advantages:

    • Maximum safety thanks to automated IR welding technology
    • Maximum reliability is achieved even with highly concentrated chemicals such as H2SO4
    • Long service life thanks to excellent chemical and temperature resistance
    • High pressure and flow characteristics due to optimum wall thickness ratio to nominal diameter

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSYGEF-ECTFE
  • Familia de productoECTFE Industrial Piping System
  • Grupo de productosECTFE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEtileno clorotrifluoroetileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías