Publique sus productos
PVC-C Butterfly Valves

PVC-C Butterfly Valves

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

El PVC-C se utiliza allí donde se transportan medios agresivos como ácidos lácticos o ácidos a altas temperaturas, por ejemplo, en las industrias química, papelera y de pulpa, tratamiento de metales o producción de microelectrónica.

Las válvulas de mariposa tipo 567/568 son válvulas de cierre compactas, flexibles y confiables para aplicaciones tipo wafer y lugstyle.

El principio de diseño modular de nuestro sistema le permite intercambiar componentes individuales del sistema de forma rápida, fácil y con muy poco gasto y esfuerzo.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Cooling equipment
    • Chemical Process Industry
    • Ship building
    • Electroplating
    • Automotive industry
    • Power plants
    • Water treatment


    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion.
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPVC-C-Butterfly-Valves
  • Familia de productoPVC-C Industrial Piping System
  • Grupo de productosValves
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas