Publique sus productos
PVC-U

PVC-U

4.7 de 5 estrellas4.7(39 reseñas)
Traducido por Google,

El Sistema de PVC-U cementado con excelentes propiedades en el rango de temperatura de 0°C a 60°C. Con su excelente resistencia química y a la corrosión, el Sistema PVC-U ofrece numerosos campos de aplicación. El sistema es ampliamente utilizado en las industrias química y textil, tratamiento de agua y agua potable y líneas de vacío.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Microelectronics
    • Energy
    • Chemical Process Industry

    Main Advantages:

    • Fulfills all the requirements and criteria for the successful construction, maintenance and operation of industrial piping systems
    • Efficient and durable products
    • Low installation costs - can be quickly assembled into a piping system
    • Maximum safety & profitability of quality


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPVC-U
  • Familia de productoPVC-U Industrial Piping System
  • Grupo de productosPipe & Fittings
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioPVC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías