Publique sus productos
Harvel Industrial Schedule 80 PVC
Harvel Industrial Schedule 80 PVC

    Harvel Industrial Schedule 80 PVC

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El PVC Harvel® Industrial Schedule 80 exhibe una calidad excepcionalmente consistente con propiedades uniformes, lo que lo convierte en la opción preferida de instaladores y fabricantes por igual. El sistema de tuberías de PVC Harvel® Industrial Schedule 80 se fabrica a partir de mezclas personalizadas de compuestos de PVC con propiedades físicas únicas deseables para aplicaciones de tuberías. Las tuberías industriales de PVC Schedule 80 de Harvel pueden manejar una variedad de aplicaciones, temperaturas y requisitos de presión que se encuentran comúnmente en las industrias química y textil, tratamiento de agua y líneas de vacío.

    GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

    Especificaciones
    • Main Applications:

      • Chemical delivery
      • Potable water systems
      • Irrigation
      • Water and waste water treatment
      • Agriculture
      • Industrial applications involving corrosive fluid transfer
      • Process cooling water
      • Vacuum lines
      • Waste collection

      Main Advantages:

      • Outstanding chemical resistance
      • Superior flow characteristics
      • Low cost of ownership
      • Maintenance free service
      • PVC can operate at temperatures up to 140°F (60°C)
      • Various pressure ratings (120 PSI to 1230 PSI)
      • Excellent physical properties and flammability characteristics
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSchedule-80-PVC
    • Familia de productoPVC-U Industrial Piping System
    • Grupo de productosSchedule 80
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2020-08-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText