El Sistema de PVC-U cementado con excelentes propiedades en el rango de temperatura de 0°C a 60°C. Con su excelente resistencia química y a la corrosión, el Sistema PVC-U ofrece numerosos campos de aplicación. El sistema es ampliamente utilizado en las industrias química y textil, tratamiento de agua y agua potable y líneas de vacío.
El archivo de descarga consta de:
Válvula de flotador Tipo V140
Guardia de calibre
Filtro de línea Tipo 305, 306
Electroválvula Tipo 157, 160, 161, 165
Válvula de mariposa V251
Válvula de ventilación y purga Tipo 591, 595
Bomba de succión de chorro de agua
GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.