Publique sus productos
SYGEF Standard Pipe & Fittings

SYGEF Standard Pipe & Fittings

Traducido por Google,

El sistema PVDF con productos empaquetados individualmente es la solución confiable para aplicaciones químicas y de agua desafiantes. Una amplia gama de tecnologías de unión por fusión está disponible para cada aplicación. Todos los componentes estándar de SYGEF se distinguen por su excelente resistencia química a una variedad de medios agresivos y su excelente resistencia a temperaturas de hasta 140 °C. Gracias al uso de materias primas seleccionadas hechas de fluoropolímeros, estos productos también se pueden utilizar en condiciones adversas, como entornos corrosivos o luz solar intensa. Los componentes del sistema se conectan de forma rápida y segura mediante soldadura de encaje, a tope, infrarroja o de cordón y sin hendiduras.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Water Treatment (WT)
    • Energy
    • Chemical Process Industry (CPI)

    Main Advantages:

    • UV and weather resistance
    • Various welding connection technologies possible
    • Excellent flame retardancy
    • Excellent resistance

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSYGEF-Standard
  • Familia de productoPVDF Industrial Piping System
  • Grupo de productosStandard Pipe & Fittings
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVDF
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías