Publique sus productos
Maxipario

Maxipario

Serie de accesorios de iluminación de proyección para instalar en el suelo, en la pared, en una espiga, en plantas con cinturones y en sistemas de postes. Disponibles en varios tamaños, giratorios e inclinables en el eje vertical, están diseñados para iluminar fachadas, plantas, arbustos, columnas y otros elementos arquitectónicos gracias a una amplia gama de ópticas y potencias. Pario está equipado con una serie de accesorios que permiten diferentes tipos de montaje y control del haz de luz. La construcción del aparato en aleación de aluminio con alta resistencia a la oxidación y sometido a tratamiento con nano-bonderita protegida con pintura en polvo de poliéster texturizado, hace que el producto sea resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV, garantizando la máxima protección a lo largo de los años. Las juntas de silicona aseguran un sellado máximo en todas las condiciones de funcionamiento y temperatura. El difusor de vidrio de sodio y calcio templado ultra transparente, para garantizar la máxima transmisión de luz, está acabado con un borde serigrafiado. Los tornillos son completamente de acero inoxidable.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGH1134
  • Familia de productoPario
  • Grupo de productosSpot lights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring