Publique sus productos
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
    Giantex

    Giantex 50" Cast Iron Garden Bench

    Traducido por Google,

      Construcción de metal con recubrimiento en polvo: nuestro jardín está hecho principalmente de acero de alta calidad y hierro fundido que es lo suficientemente sólido. También tiene un recubrimiento de polvo negro que permite que el banco de jardín sea resistente al óxido y a la intemperie. Dos patas delanteras se integran con dos brazos y las patas traseras se combinan con el respaldo que constituyen un marco estable y resistente.

      Exquisita artesanía y hermoso diseño: el respaldo de cada banco tiene diferentes patrones atractivos que hacen que no solo desempeñe su papel práctico sino que también sirva como una hermosa decoración para su jardín o patio. El respaldo te hace sentir cómodo mientras tu espalda se apoya en él.

      Fácil instalación: se incluyen manual de montaje y hardware de alta calidad. Los pasos de instalación de gráficos específicos son para su referencia. Si encuentra algunos problemas de ensamblaje, no dude en consultar el servicio al cliente.

      Fácil de mantener limpio: con pintura sumergida y superficie lisa, es fácil para usted limpiar el banco de jardín. El asiento de seis listones de acero es perfecto para uso en exteriores porque el espacio entre cada listón es bueno para drenar en días lluviosos.

      Capacidad poderosa: la capacidad de carga máxima de este asiento de jardín es de 500 lb, que puede albergar entre 4 y 5 personas. Te dará una cálida seguridad y protección.

      Como se muestra en Amazon.com

      #Giantex #Banco #GardenBanco #CastIronBanco #PatioBanco

      Especificaciones
      • Specifications

        Material: Steel
        Color: Black
        Overall Dimension: 50.0" X 23.6" X 33.5"(L X W X H)
        Distance From Armrest To Floor: 24.4"
        Distance From Floor To Seat: 15.3"
        Weight Capacity: 500lbs
        Package Include: 1 X Garden Bench

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaGiantex-50-Inch-Cast-Iron-Garden-Bench
      • Familia de productoBench
      • Grupo de productosGarden
      • TipoDocumentación (sólo información)
      • Día de publicación2019-03-15
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
      • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Código UNSPSC56
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
      • Número OmniClass23-21 23 00
      • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Estados Unidos
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText