Publique sus productos
Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf
Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf
    Giantex

    Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf

    Traducido por Google,

    Ahorro de espacio y amplio espacio de almacenamiento: caracterizado por un diseño compacto, es conveniente que encuentre un lugar en su hogar para almacenarlo. Debido al estante de almacenamiento abierto de dos niveles, también te ayuda mucho a guardar tus zapatos o cualquier otra cosa.

    Marco de metal sólido y duradero: todo el marco de este banco de almacenamiento está hecho de acero de alta calidad y se maneja con un acabado exquisito que garantiza años de uso. Dos estantes abiertos son de fácil acceso. Debido a su peso ligero, también es fácil de mover.

    Cojín de asiento de esponja de alta densidad: el cojín del asiento superior está acolchado con una esponja de alta resistencia que hace que el cojín se vea lleno y se sienta suave. Además, también está cubierto con ante de cuero de gamuza de alta calidad que se siente elegante y cómodo.

    Función versátil: con un diseño simple y colores elegantes, nuestro banco de almacenamiento no solo sirve como un banco de zapatos perfecto en el pasillo, sino que también funciona como un banco de almacenamiento adicional con un estante abierto de dos niveles en su sala de estar. También es un taburete de cama en tu dormitorio.

    Fácil de ensamblar y mantener limpio: con un manual detallado y hardware completo, le llevará poco tiempo instalar bien este banco de almacenamiento. El material de gamuza de alta calidad y el acabado exquisito hacen que sea fácil de mantener limpio y ordenado.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Giantex #StorageBench #EntrywayBench #ShoeShelfBench #Banco

    Especificaciones
    • Specifications

      Cushion material: sponge + chamois leather suede

      The stool legs material: steelpipe

      Dimension: 32''X12''X19''(L x W x H)

      Product weight: 13lbs

      Weight Capacity: about 220lb

      Package includes: 1 x 2-tier shoe storage rack

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGiantex-Entryway-Storage-Bench-with-Shoe-Rack-Shelf
    • Familia de productoBench
    • Grupo de productosShoe Storage
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText