Publique sus productos
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame
    Giantex

    Giantex Metal Daybed Twin Bed Frame

    Traducido por Google,

    Robusto marco de sofá cama: estructurado con acero resistente para una mayor durabilidad, y la estructura sigue el principio científico, agrega patas y listones adicionales en la base de la cama central, hace que la cama sea más estable y más fuerte, proporciona suficiente apoyo para sostener varias cosas.

    Diseño multifuncional y que ahorra espacio: nuestro diván combina funcionalidad y estilo y combina con una variedad de estilos de decoración del hogar. Esta cama simple y elegante podría adaptarse a diferentes estilos de decoración. No solo se puede usar como cama doble, sino también como asiento adicional o como sofá.

    Espacio de almacenamiento debajo de la cama: 10.5 pulgadas de espacio libre debajo de la cama para un fácil almacenamiento. Puede colocar un contenedor organizador o una caja de almacenamiento para ordenar su ropa, juguetes o edredones. Este diseño creativo podría ahorrarle espacio y brindarle un uso más flexible.

    Diván de metal de estilo victoriano: nuestro marco de diván tiene una apariencia decorativa simple y elegante, un cabecero de estilo clásico y un pie de cama de perfil bajo que atraen a todos, 79 "L x 41" W x 34.5 "H diseño de diván estándar moderno y pies antideslizantes El diseño se adapta perfectamente a tu dormitorio, brindándote una cómoda experiencia de sueño.

    Montaje fácil: esto se armó muy rápida y fácilmente. Las instrucciones fueron fáciles de seguir. Se recomiendan dos personas al armar esta cama. Reforzamos el paquete para eliminar la probabilidad de que las piezas se dañen, doblen o rayen durante el envío.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Giantex #DayBed #TwinBedFrame #MetalBedFrame #Almacenamiento debajo de la cama #MetalDayBed #TwinDayBed

    Especificaciones
    • Specifications

      Color: Black
      Material: Steel
      Product Dimensions: 79.0" x 41.0" x 34.5"(L x W x H )
      Applicable Mattress Size: 75" x 39" (L x W) (mat not included)
      Net Weight: 39Lbs
      Weight Capacity: 330Lbs
      Package Include: 1x Twin Daybed

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGiantex-Metal-Daybed-Twin-Bed-Frame
    • Familia de productoDaybed
    • Grupo de productosTwin
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment